Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereo
Supported file formats: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

S29375U1M

Expand Table
ES
Vista previa de la imagen
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
descripción
DESCRIPTION
características
FEATURES
nombre
NAME
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
WTWBITWFP
La tarjeta Motion Reference es un Sistema de Referencia de Actitud y Rumbo (AHRS) de alto rendimiento. La tarjeta Motion Reference es una tarjeta de expansión para la gama de sistemas de control. Funciona tanto de forma autónoma como conectada a una PCB maestra. La tarjeta calcula y emite una solución de actitud en tiempo real que es continua en un rango completo de movimiento de 360°. La tarjeta se comunica a través de una interfaz de bus CAN.
Expansión del sistema de control Indicadores LED para diagnóstico Apilable con otras placas CS para compartir alimentación y bus CAN Patrón de orificios compatible con PC/104 Solución de actitud continua Salidas de velocidad de giro en todos los ejes Brújula magnética de 3 ejes Bus CAN
WTWBITWFP
DMCIC6YIZ
La placa activadora 3Ph es una placa de expansión para la gama de sistemas de control. Funciona apilada con una placa de circuito impreso maestra. Incorpora control de corriente, control de aislamiento, control de dirección y conmutación de encendido/apagado de una salida trifásica de hasta 400 VCA. La función de apilamiento PC/104 permite un montaje rápido y reduce al mínimo el cableado. Gama completa de tarjetas de expansión apilables para diversas aplicaciones.
Expansión del sistema de control Indicadores LED para diagnóstico Apilable con otras placas de circuito impreso CS para compartir alimentación y bus CAN Patrón de orificios PC/104 Relés en todas las fases para un aislamiento completo Lectura de corriente en todas las fases Detección de fallo a tierra Fusible automático La resistencia de aislamiento real puede leerse desde la interfaz de usuario del sistema
DMCIC6YIZ
IMLMJWAQZ
La tarjeta de control PWM es una tarjeta de expansión para la gama de sistemas de control. Funciona apilada con una PCB maestra. La tarjeta puede controlar 12 salidas PWM (normalmente utilizadas para bobinas de válvulas hidráulicas). Dispone de 8 entradas analógicas para, por ejemplo, transmisores de presión/temperatura. La función de apilamiento PC/104 permite un montaje rápido y reduce al mínimo el cableado. Hay disponible una gama completa de tarjetas de expansión apilables para diversas aplicaciones.
Expansión del sistema de control Indicadores LED para diagnóstico Apilable con otras placas de circuito impreso CS para compartir alimentación y bus CAN. Patrón de agujeros PC/104 Entradas analógicas de alta resolución Control de frecuencia individual para todos los canales PWM
IMLMJWAQZ
MZ11Z3TH8
La placa Serial Server es una placa independiente para convertir señales serie a ethernet. El conmutador Ethernet integrado elimina la necesidad de cableado. Hay un microcontrolador incorporado que permite la posibilidad de configuración y diagnóstico.
Indicadores LED para diagnóstico Patrón de orificios PC/104 Interfaz Telnet y web para configuración Modbus para diagnóstico RS232/485 Configurable por software Resistencia de terminación Configurable por software
MZ11Z3TH8
S29375U1M
El conmutador Ethernet puede funcionar como conmutador autónomo o como maestro de un sistema de control para comunicación externa. El microcontrolador incorporado permite la personalización del firmware. El conmutador comparte el bus de alimentación y datos con otras tarjetas del sistema de control Ixys mediante conectores apilables. La función de apilamiento permite un montaje rápido y reduce al mínimo el cableado. Existe una gama completa de tarjetas de expansión apilables para diversas aplicaciones.
Indicadores LED para diagnóstico Diagnóstico a través de Modbus TCP/UDP Interfaz web para configuración Dimensiones PC104 Detección de bucle SFP de 1 Gbit y 2,5 Gbit (seleccionable mediante interruptor DIP) Alimentación y bus de datos a través de pila Modbus TCP/UDP Medición de temp. integrada (interna y ambiente) Apilable con otras placas CS Tres opciones RJ45/SFP (ver accesorios)
S29375U1M
T9XH27ZRG
La DAQ PCB es una tarjeta de expansión para la gama de sistemas de control. Funciona tanto de forma autónoma como apilada con una PCB maestra. La tarjeta puede leer 8 entradas analógicas y 8 entradas digitales.
Expansión del sistema de control Indicadores LED para diagnóstico Apilable con otras placas CS para compartir alimentación y bus CAN Patrón de orificios PC/104 Entradas analógicas de alta resolución Entradas 4-20 mA/0-10 V seleccionables Entradas digitales, NPN/PNP Múltiples opciones de comunicación Fusible autorreajustable de 160 mA Lógica incorporada para encoders, sensores de RPM y caudalímetros
T9XH27ZRG
F334YHEBG
La tarjeta de relés y GFD es una tarjeta de expansión para la gama de sistemas de control. Funciona apilada con una placa de circuito impreso maestra. La ventaja de la supervisión del aislamiento en todos los relés es la capacidad de detectar, desconectar y aislar el circuito con problemas mientras otros circuitos están activos. La función de apilamiento PC/104 permite un montaje rápido y reduce al mínimo el cableado. Gama completa de tarjetas de expansión apilables para diversas aplicaciones.
Expansión del sistema de control Indicadores LED para diagnóstico Apilable con otras placas de circuito impreso CS para alimentación compartida y bus CAN Patrón de orificios PC/104 Relés de dos polos para un aislamiento completo Lectura de corriente en todos los canales Detección de fallo de tierra en todos los canales Fusible automático en todos los canales LED dedicados para indicación de encendido/apagado en cada canal La resistencia de aislamiento real puede leerse desde la interfaz de usuario del sistema.
F334YHEBG
8S7EAWLOG
El PCB de la CPU puede funcionar como interruptor autónomo o como maestro del sistema de control para comunicación externa y E/S analógicas. Selección de comunicación principal entre Ethernet, CAN-Bus, RS485 y RS232 a través de PCB addon.
Sistema de control Maestro Indicadores LED para diagnóstico Almacenamiento en tarjeta SD Múltiples opciones de comunicación Dimensiones PC104 Entradas analógicas de alta resolución Salidas analógicas aisladas Reloj en tiempo real Entrada de detección de agua Sensor de temperatura
8S7EAWLOG
3G7VIEUSO
La placa del conmutador Ethernet de 4 puertos es una placa independiente. El conmutador está diseñado para su integración en sistemas en los que el espacio es un recurso limitado. El dispositivo proporciona conexiones de comunicación Ethernet adicionales para sistemas en los que no se requieren funciones programables.
Indicadores LED para diagnóstico Diseño compacto Tolerancia a la presión Daisy Chain Compatible con patrón PC/104 Entrada de alimentación flexible Bajo consumo de energía
3G7VIEUSO
835IGJYZ4
El controlador Xenia es un ordenador integrado que ejecuta Linux y nuestra aplicación Vju Server. Esta placa se utiliza en aplicaciones que requieren lógica local dentro del sistema operado remotamente. Toda la configuración se realiza a través de una interfaz web. Nuestra aplicación Vju Server proporciona a los clientes OPC UA acceso para leer y configurar variables, eventos y alarmas en este controlador.
Indicadores LED para diagnóstico Entradas serie seleccionables Detección de agua Aplicación Vju Server Reloj en tiempo real Sistema operativo Linux Almacenamiento en tarjeta SD Servidor OPC UA Apilable con placas de expansión CS.
835IGJYZ4
Show compressed display (10 products)
Número de pedidoS29375U1M
Últimos cambios09.07.2024 08:40:38
Unidad

Clasificaciones

CNS

CNSERPBASE Object Properties